Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
单向阀和计量阀 |
产品系列类型 |
VBC |
产品系列 |
A-VBC-78-SX |
油口数量 |
5 |
最大工作压力. [bar] |
420 |
最大体积流量 [l/min] |
40 |
连接类型 |
螺纹接口 |
直接 - 先导式 |
外部先导式 |
公称流量 [l/min] |
40 |
可调节压力范围 [bar] |
7-19.5 |
压力设置 [bar] |
7.5 |
压力预设 |
带压力预设 |
调整选项 |
内六角螺钉带锁紧螺母 |
油口 |
G 3/8 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP |
产品类型 |
VBC |
产品系列 |
单向阀和计量阀 |
重量 [kg] |
1.89 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-02 |