• 最大工作压力 350 bar (5000 psi)
  • 最大流量 380 l/min (100 gpm)
  • 接口:G 1

Product attributes

产品系列分类

3 通流量控制器,压力补偿,组合类型

产品系列类型

VRFC3C

产品系列

A-VRFC3C

最大工作压力. [bar]

350

油口数量

3

最大体积流量 [l/min]

380

连接类型

螺纹接口

直接 - 先导式

先导式

公称流量 [l/min]

380

调整选项

手轮和锁紧螺母

油口

G 1

密封材料

NBR

液压油

HL,HLP

重量 [kg]

9.94

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog