Select your location
Select your location
泵系统,最大工作压力 280 bar,公称尺寸 100,工作原理:转角、压力控制、主站/从站
Product attributes | |
---|---|
位移类型 |
可变 |
标称尺寸 [cm³] |
100 |
产品系列 |
SYDFEE |
最大工作压力. [bar] |
280 |
最大体积流量 [l/min] |
200 |
控件 |
集成电子元件 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
12 芯设备插头 (11 + PE) |
电气连接说明 |
12 针设备插头 (11 + PE),符合 EN 175201-804 |
连接 |
模拟 |
通过驱动 |
有 |
旋转方向 |
右转 |
轴端 |
齿轴 (S) |
安装法兰 |
ISO 双孔 |
液压油 |
HLP |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
64.3 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360 |
操作说明 | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |