Select your location
Select your location
带集成测量传感器的滚珠导轨滑块。
导向滑块和测量传感器构成 完全组装的紧凑单元
滑块可完全承受最高 Fmax 力并与力士乐互换性设计兼容。通过集成的密封件和坚固的钢屏蔽层为电子设备提供最佳保护。
Product attributes | |
---|---|
公称尺寸 [mm] |
15 |
结构型式 |
FNS – 法兰型 标准长 标准高 |
滚珠链 |
无滚珠链(标准) |
预紧等级 |
C1 - 低度预紧 |
精度等级 |
P - 精密级 |
密封件 |
SS – 标准密封件 |
动态额定载荷 C [N] |
9860 |
静态纵向力矩载荷 ML0 [Nm] |
87 |
额定静扭转转矩 Mt0 [Nm] |
120 |
动态扭转力矩载荷 Mt [Nm] |
95 |
动态纵向力矩载荷 ML [Nm] |
68 |
静态额定载荷 C0 [N] |
12700 |
重量 [kg] |
0.2 |
电缆长度 [m] |
最大 3 |
接口 |
增量式:TTL 10微米 |
插头类型 |
15 针 sub-D。插销,TTL/EC |
集成测量系统类型 |
IMScompact |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 50784fdb-263f-4215-a588-47feac8ee392 |
操作说明 | 759fa38c-cb7b-40a3-a350-e6b6753150f6 |