Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
位移类型 |
可变 |
标称尺寸 [cm³] |
14 |
产品系列 |
PV7...C/D/N/W |
最大工作压力. [bar] |
160 |
最大体积流量 [l/min] |
21 |
通过驱动 |
有 |
旋转方向 |
右转 |
轴端 |
Ø 20 mm 圆柱形,配有滑键,ISO 3019-2 |
安装法兰 |
4 孔安装法兰 80B4HW,符合 ISO 3019-2 标准 |
液压油 |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
12.31 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 39d7bec3-5910-454e-991c-0d0c071bb123 |