Select your location
Các ngành
OverviewDịch vụ
OverviewNội dung tải xuống
OverviewNghề nghiệp
OverviewCông ty
OverviewCác nhóm sản phẩm
OvervieweConfigurators và Công cụ
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Nominal flow [l/min] |
800 |
Pilot pressure max. [bar] |
10 |
Connection thread |
G1/8 |
Actuation type |
Pneumatic |
Components |
Valves |
Operating pressure max. [bar] |
10 |
Pilot pressure min [bar] |
2 |
Weight [kg] |
0.27 |