• Azami çalışma basıncı 250 bar (3600 psi)
  • Azami hacim akışı 10 l/dak (3 galon/dak)
  • Port: G 1/4
  • Hat sabitleme manşonu

Ürün özellikleri

Ürün ailesinin sınıflandırması

Akış regülasyon valfleri, basınç kompanzasyonlu, ayarlanabilir akış regülatörü ve ters geri akışlı çekvalf ile

Ürün ailesi türü

VCST

Bağlantıların sayısı

2

Çalışma basıncı, maks. [bar]

250

Maks. hacim akışı [l/min]

10

Bağlantı türü

Vida dişi bağlantısı

Doğrudan - pilot kumandalı

Pilot kumandalı

Nominal hacim akışı [l/min]

10

Bağlantılar

G 1/4

Sızdırmazlık malzemesi

NBR

Hidrolik akışkan

HL,HLP

Ağırlık [kg]

0.36

Bu ürün için Yedek Parça Kataloğumuzda yedek parça(lar) mevcuttur

Kataloğu Aç