Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Ürün özellikleri | |
---|---|
Ürün ailesinin sınıflandırması |
2/2 yollu sürgülü valf, doğrudan kumandalı, selenoid kontrol ile |
Ürün ailesi türü |
KSDE |
Ürün serisi |
KSDE.0 N/P |
Bağlantıların sayısı |
2 |
Çalışma basıncı, maks. [bar] |
350 |
Konumlar |
2 |
Maks. hacim akışı [l/min] |
20 |
Normal pozisyon |
Normalde kapalı |
Konik valf manşonu |
Dikme modeli |
Doğrudan - pilot kumandalı |
Doğrudan kumandalı |
Bağlantı türü |
Vidalı valf |
Vidalı delik |
M20x1.5 |
Nominal hacim akışı [l/min] |
20 |
İşletim tipi |
Mıknatıs kontrollü açma/kapama |
Bobin |
GZ37 |
Bütünleşik bobin |
Ayrı sipariş |
Sızdırmazlık malzemesi |
FKM |
Hidrolik akışkan |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
Ürün ailesi |
2 yollu |
Ürün türü |
KSDE |
Ağırlık [kg] |
0.29 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
Veri kağıdı | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-23 |