Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Sonlandırma sacı ST5/XH, ST5/H; AS sol 1040/260
Ürün özellikleri | |
---|---|
Hat genişliği [b] [mm] |
1040 |
Makara ızgarası [p] [mm] |
260 |
Malzeme |
Çelik, çinko kaplamalı |
Ağırlık [kg] |
2.88 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
Veri kağıdı | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545688 |
İndirme bağlantısı |
---|
3D CAD |