Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Makaralı ray kılavuzları için döner rakor bağlantısı
L = 12 mm
Vida dişi M6
Ürün özellikleri | |
---|---|
Aksesuarlar |
Kılavuz kızağı |
Anma boyutu [mm] |
12 - M6 |
Ağırlık [kg] |
0.02 |
Uyumlu |
25 ilâ 35 boyutunda FKM conta setli standart makaralı kızak RSHP |
Vida dişi G ölçüsü |
M6 |
Ölçü L |
12 |
Ölçü L1 |
15 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
İşletim kılavuzu | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |