Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Dış dişli pompaların temel görevi, mekanik enerjiyi (tork ve dönüş hızı) hidrolik enerjiye (akış ve basınç) dönüştürmektir. Isı kaybını azaltmak için Rexroth dış dişli pompaları son derece verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu verimlilik, basınca bağlı sızdırmazlık sağlama ve yüksek hassasiyetli üretim teknolojisi sayesinde elde edilir.
Ürün özellikleri | |
---|---|
Azami hacim akışı [l/min] |
9.5 |
Anma boyu [cm³/rev] |
3.15 |
Azami fasılalı basınç [bar] |
250 |
Azami devir sayısı [rpm] |
3030 |
Tahrik mili |
Konik 1:8 |
Dönüş yönü |
Sağa doğru hareket |
Ön kapak |
Dik flanş Ø 25,38 mm (İtalyan tip) |
Muhafaza malzemesi |
Alüminyum |
Gürültü seviyesi |
Standart gürültü seviyesi |
Ürün |
Dıştaki dişli birimi |
Fonksiyon |
Pompa |
Seri |
Seri B (0.84 ... 10 cm³/U) |
Seri versiyon |
Mil Ø 12mm |
Versiyon |
Paslanmaya karşı korumalı, pimli |
Hat bağlantısı |
Boru dişi ISO 228/1'e göre |
Sızdırmazlık malzemesi |
NBR |
Son kapak |
Standart |
Ağırlık [kg] |
1.34 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
Veri kağıdı | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10088 |
İşletim kılavuzu | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Teklif çizimi | ef4f50d0-074c-46e2-bf21-de6f0e0dfbcf |
İndirme bağlantısı |
---|
3D CAD |
1510283074
Talep üzerine fiyat
1517010248
Talep üzerine fiyat