Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Doğrusal hareket seti (alüminyum)
Açık, ayarlanabilir
Süper-KB A ile
Şaft çapı d = 30
İki contalı
Model: Normal
Ürün özellikleri | |
---|---|
Şaft çapı d [mm] |
30 |
Bilyalı burç kılavuzları yapı şekli |
OE - Açık, Ayarlanabilir |
Yapı serisi |
Süper A (kaçıklık hatası dengelemesi ile) |
C dinamik yük değeri [N] |
5020 |
Dinamik yük değeri C için dipnot |
Yük değerleri ana yük yönü için geçerlidir. |
amax azami ivme [m/s²] |
150 |
vmax izin verilen azami doğrusal hız [m/s] |
3 |
İzin verilen maksimum hız vmax ile ilgili bilgi |
5 m/sn seviyesine kadar hızlar mümkündür. Plastik parçalardaki yüksek aşınma nedeniyle kullanım ömrü sınırlıdır. Testler, herhangi bir arıza olmadan 50 • 105 m ilâ 100 • 105 m'lik bir çalışma mesafesini göstermiştir. |
Radyal boşluk |
üretici firma tarafından h5 şaftı (alt sınır) ile bağlanmış durumda boşluksuz olarak ayarlanmıştır |
Dış çap D [mm] |
47 |
C0 statik yük değeri [N] |
2880 |
Statik yük değeri C0 için dipnot |
Yük değerleri ana yük yönü için geçerlidir. |
İzin verilen ortam sıcaklığı |
- 10 °C ... + 80 °C |
Ağırlık [kg] |
0.87 |
FR sürtünme kuvveti - Dipnot |
Çift taraflı entegre contalar ile donatılmış bilyalı burçların sürtünme kuvvetleri; radyal kuvvetler olmadan. Sürtünme kuvvetleri hıza ve yağlamaya bağlıdır. |
Kopma kuvveti [N] |
6 |
Tip |
Doğrusal küme |
Ölçü A [mm] |
87 |
D ölçüsü [mm] |
47 |
Ölçü E1 [mm] |
68 |
Ölçü E2 [mm] |
45 |
Ölçü E3 [mm] |
72 |
Ölçü E4 [mm] |
30 |
H ölçüsü [mm] |
35 |
Ölçü H1 [mm] |
60 |
Ölçü H3 [mm] |
11.5 |
Ölçü H4 [mm] |
6 |
Ölçü L |
79 |
Ölçü L3 [mm] |
16 |
Ölçü M [mm] |
43.5 |
Ölçü N1 [mm] |
34 |
Ölçü N2 [mm] |
22 |
Ölçü S [mm] |
8.4 |
Ölçü S2 [mm] |
6 |
Ölçü SW [mm] |
3 |
Ölçü V [mm] |
8 |
Ölçü W [mm] |
14 |
Açı α [°] |
57 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
Veri kağıdı | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
İşletim kılavuzu | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |