Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Ürün özellikleri | |
---|---|
Doğrusal eksenler için mekanik aksesuarlar |
Kavrama |
Dış çap D [mm] |
41 |
Ağırlık [kg] |
0.18 |
Uyumlu |
FMB-080, FMB-110 |
Ölçü B [mm] |
1 |
Ölçü C [mm] |
35,29 |
D ölçüsü [mm] |
41 |
Ölçü d [mm] |
20 |
Ölçü D1 [mm] |
35 |
Ölçü D2 [mm] |
20 |
Ölçü DH [mm] |
41 |
Ölçü E [mm] |
16 |
Ölçü L |
69 |
Ölçü L1 |
28 |
Ölçü L2 [mm] |
25 |
Ölçü N [mm] |
20 |
Ölçü S [mm] |
9 |