Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Yüksek performans aralığına sahip endüstriyel hidrolik valf. Basıncı hedef değer sinyaline güvenilir şekilde düşürür.
Ürün özellikleri | |
---|---|
Bağlantı şeması |
ISO 5781 |
Ürün serisi |
DRG |
Çalışma basıncı, maks. [bar] |
315 |
Maks. hacim akışı [l/min] |
300 |
Piston sembolü |
B → A |
Bağlantı türü |
Plaka yapısı |
Nominal ölçü |
10 |
İşletim tipi |
Elektrikli, harici elektronik donanımlı |
Bağlantı sayısı |
3 |
Anahtarlama konumu sayısı |
2 |
Besleme gerilimi |
24 VDC |
Hidrolik akışkan |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Keçeler |
NBR |
Ağırlık [kg] |
7.98 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
Veri kağıdı | b78586e6-f682-403a-b265-f1e03e98b829 |
İşletim kılavuzu | bcd7f89b-f7de-4588-9215-a8f402378c78 |