Konumunuzu seçin
Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonumunuzu seçin
Yüksek performans aralığına sahip endüstriyel hidrolik valf. Yağ akış yönü, hidrolik sembolüne göre güvenle değiştirilir.
Ürün özellikleri | |
---|---|
Bağlantı şeması |
ISO 7368-06-1-1-16 |
Ürün serisi |
LC |
Çalışma basıncı, maks. [bar] |
420 |
Maks. hacim akışı [l/min] |
440 |
Piston sembolü |
A → B, B → A |
Bağlantı türü |
Kartuş valf |
Nominal ölçü |
16 |
İşletim tipi |
hidrolik işletimli |
Bağlantı sayısı |
2 |
Anahtarlama konumu sayısı |
2 |
Elektrik bağlantısı tanımı |
3 kutuplu cihaz soketi (2 + PE), EN 175301-803'e uygun |
Hidrolik akışkan |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Keçeler |
NBR |
Ağırlık [kg] |
0.2 |
Belge türü | İndirme bağlantısı |
---|---|
Veri kağıdı | 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8 |
İşletim kılavuzu | bcd7f89b-f7de-4588-9215-a8f402378c78 |