Välj din plats
Branscher
ÖversiktService
ÖversiktFöretaget
ÖversiktProduktgrupper
Översikte-konfiguratorer och verktyg
ÖversiktCertified Excellence
ÖversiktVälj din plats
Produktattribut | |
---|---|
Product family classification |
COIL GP45-C4-R7,2 00 |
Product family type |
Coil |
Coil |
GP45 |
Supply voltage |
24 V DC |
Weight [kg] |
0.35 |
Dokumenttyp | Hämta länk |
---|---|
Datablad | DCCS10014?filterMediatype=1584 |