Välj din plats
Branscher
ÖversiktService
ÖversiktFöretaget
ÖversiktProduktgrupper
Översikte-konfiguratorer och verktyg
ÖversiktCertified Excellence
ÖversiktVälj din plats
Industrial hydraulic valve in a high performance range. Reliable reduction of the pressure to the command value signal.
Produktattribut | |
---|---|
Connection diagram |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Product family |
3DRE(M)(E) |
Operating pressure, max. [bar] |
315 |
Max. flow [l/min] |
300 |
Spool symbol |
P → A |
Type of connection |
Subplate mounting |
Size |
16 |
Type of actuation |
Electrical with external electronics |
Number of ports |
4 |
Number of switching positions |
2 |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
Connector, 3-pole (2 + PE) |
Electrical connection description |
Connector 3-pole (2 + PE) according to EN 175301-803 |
Hydraulic fluid |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Seals |
FKM |
Weight [kg] |
9.7 |
Dokumenttyp | Hämta länk |
---|---|
Datablad | 2634f0f6-c956-46d8-b5b9-fdd45624a5eb |
Manual | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
Hämta länk |
---|
3D CAD |
R901017011
Mating connector, 3-pole (2 + PE) EN 175301-803, without circuitry, black
Pris på förfråganR901017010
Mating connector, 3-pole (2 + PE) EN 175301-803, without circuitry, gray
Pris på förfråganR901439036
Valve amplifier for proportional valves with 1 solenoid without position feedback
Pris på förfråganR901439034
Valve amplifier for proportional valves with 1 solenoid without position feedback
Pris på förfrågan