Välj din plats
Branscher
ÖversiktService
ÖversiktFöretaget
ÖversiktProduktgrupper
ÖversiktKonstruktion
Översikte-konfiguratorer och verktyg
ÖversiktCertified Excellence
ÖversiktVälj din plats
Industrial hydraulic valve in a high performance range. Reliable reduction of the pressure to the command value signal.
Produktattribut | |
---|---|
Connection diagram |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Product family |
3DREP(E)6 |
Operating pressure, max. [bar] |
100 |
Max. flow [l/min] |
15 |
Spool symbol |
P → A, P → B / A → T, B → T |
Type of connection |
Subplate mounting |
Size |
6 |
Type of actuation |
Electrical with external electronics |
Number of ports |
4 |
Number of switching positions |
3 |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
Connector, 3-pole (2 + PE) |
Electrical connection description |
Connector 3-pole (2 + PE) according to EN 175301-803 |
Hydraulic fluid |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Seals |
NBR |
Weight [kg] |
2.29 |
Dokumenttyp | Hämta länk |
---|---|
Datablad | 2b039e55-23ce-4f40-8bb0-9bd921577b36 |
Manual | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
R901017011
Mating connector, 3-pole (2 + PE) EN 175301-803, without circuitry, black
Pris på förfråganR901017010
Mating connector, 3-pole (2 + PE) EN 175301-803, without circuitry, gray
Pris på förfråganR901439037
Valve amplifier for proportional valves with 2 solenoids without position feedback
Pris på förfråganR901439038
Valve amplifier for proportional valves with 2 solenoids without position feedback
Pris på förfrågan