Välj din plats
Branscher
ÖversiktService
ÖversiktFöretaget
ÖversiktProduktgrupper
Översikte-konfiguratorer och verktyg
ÖversiktCertified Excellence
ÖversiktVälj din plats
Produktattribut | |
---|---|
Fastening elements for electromechanical cylinders |
Fork clevis with internal thread |
Nominal size [mm] |
40 |
Weight [kg] |
0.16 |
Material |
Galvanized steel |
Dimension BL [mm] |
31 |
Dimension CE [mm] |
48 |
Dimension CK e11 [mm] |
12 |
Dimension CL [mm] |
24 |
Dimension CM [mm] |
12 |
Dimension D1 [mm] |
20 |
Dimension ER [mm] |
14 |
Dimension L1 |
18 |
Dimension LE [mm] |
24 |
Dokumenttyp | Hämta länk |
---|---|
Datablad | 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca |
Manual | 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466 |