Välj din plats
Branscher
ÖversiktService
ÖversiktFöretaget
ÖversiktProduktgrupper
Översikte-konfiguratorer och verktyg
ÖversiktCertified Excellence
ÖversiktVälj din plats
Industrial hydraulic valve in a high performance range. Reliable blocking of the oil flow according to the hydraulic symbol
Produktattribut | |
---|---|
Connection diagram |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Product family |
Z2S6 |
Operating pressure, max. [bar] |
350 |
Max. flow [l/min] |
80 |
Spool symbol |
A1 → A2 |
Type of connection |
Sandwich plate |
Size |
6 |
Type of actuation |
with mechanical actuation |
Number of ports |
4 |
Number of switching positions |
2 |
Hydraulic fluid |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Seals |
FKM |
Weight [kg] |
0.94 |
Dokumenttyp | Hämta länk |
---|---|
Datablad | cab934cd-e159-4d7a-8f30-e7a562b20c13 |
Manual | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
Hämta länk |
---|
3D CAD |