Racletă de tablă pentru ghidaje de șină cu bilă
Dimensiune = 25
Caracteristici produs | |
---|---|
Accesorii pentru |
Glisieră de ghidaj |
Dimensiune nominală [mm] |
25 |
Greutate [kg] |
0.02 |
Tip |
cu bandă de acoperire |
Dimensiune A4 (ghidaj șină profilată) [mm] |
47 |
Dimensiune B3 [mm] |
3.4 |
Dimensiune B4 [mm] |
1 |
Dimensiune diametru S12 (ghidaje șină profilată) [mm] |
7 |
Dimensiune diametru S9 (ghidaje șină profilată) [mm] |
4 |
Dimensiune E8 (ghidaje șină profilată) [mm] |
38.3 |
Dimensiune E9 (ghidaje șină profilată) [mm] |
11 |
Dimensiune H3 [mm] |
29.5 |
Tip document | Link pt. descărcare |
---|---|
Manual de utilizare | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Pentru acest produs am identificat piese de schimb potrivite în Catalogul de Piese de Schimb