Selectează locația
Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăSelectează locația
Set liniar (aluminiu)
2 cuplu de torsiune bucșă cu bilă, tandem
Caneluri de rulare = 2
Diametru arbore d = 40
Cu arbore
K = lungimea arborelui conform specificației (prescurtare)
Fără garnitură
Versiune: Normal
Caracteristici produs | |
---|---|
Diametru arbore d [mm] |
40 |
Formă constructivă ghidaje bucșe cu bilă |
T - Tandem |
Serie constructivă |
Cuplu de torsiune |
Coeficient de încărcare dinamică C [N] |
10200 |
Notă de subsol coeficient dinamic de încărcare C |
Coeficient de încărcare, atunci când ambele bucșe cu bile sunt supuse unei sarcini similare. Coeficienții de încărcare corespund valorilor minime, deoarece direcția sarcinii nu poate fi definită întotdeauna cu claritate. |
Accelerație max. amax [m/s²] |
150 |
Viteză maximă liniară admisă vmax [m/s] |
3 |
Moment dinamic de torsiune Mt [Nm] |
140 |
Diametru exterior D [mm] |
62 |
Coeficient de încărcare statică C0 [N] |
8700 |
Notă de subsol coeficient de încărcare statică C0 |
Coeficient de încărcare, atunci când ambele bucșe cu bile sunt supuse unei sarcini similare. Coeficienții de încărcare corespund valorilor minime, deoarece direcția sarcinii nu poate fi definită întotdeauna cu claritate. |
Masă m (kg/m) [kg/m] |
9.8 |
Temperatură ambientală admisă |
- 10 °C ... + 80 °C |
Greutate [kg] |
0 |
Tip |
Set liniar |
Dimensiune B [mm] |
108 |
Dimensiune D [mm] |
62 |
Dimensiune E1 [mm] |
148 |
Dimensiune E2 [mm] |
80 |
Dimensiune H [mm] |
45 |
Dimensiune H1 [mm] |
90 |
Dimensiune L |
176 |
Tip document | Link pt. descărcare |
---|---|
Fișă tehnică | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
Manual de utilizare | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |