Selectează locația
Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăSelectează locația
Profil contrafișă 40x40L R
Caracteristici produs | |
---|---|
Starea livrării |
Lungime variabilă |
Dimensiune raster [mm] |
40 |
Canelură profil |
10 |
Secțiune transversală |
40x40L R |
Caneluri deschise |
2 |
ESD |
da |
Dimensiuni |
40x40 |
Tipul profilului |
rotund |
Culoare |
Natur |
Lungime minimă [L min] [mm] |
50 |
Lungime maximă [L max] [mm] |
6070 |
Unitate de ambalare |
1 |
Moment de rezistență în direcția Y [Wy] [cm³] |
3.6 |
Suprafață profil [A] [cm²] |
5 |
Moment de inerție al suprafeței în direcția Y [ly] [cm⁴] |
7.2 |
Moment de inerție la torsiune [It] [cm⁴] |
2.5 |
Moment de rezistență în direcția X [Wx] [cm³] |
3.6 |
Masa [m] |
1.3 |
Moment de inerție al suprafeței în direcția X [lx] [cm⁴] |
7.2 |
Cuplu de rezistență la torsiune [Wt] [cm³] |
2 |
Material |
Aluminiu, eloxat |
Accesorii recomandate |
Capișon de acoperire 40x40 R, gri,Capișon de acoperire 40x40 R, negru |
Greutate [kg] |
0 |
Tip document | Link pt. descărcare |
---|---|
Fișă tehnică | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993184 |
Link pt. descărcare |
---|
3D CAD |