Selectează locația
Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăSelectează locația
Profil contrafișă 45x60 M12/M16
Caracteristici produs | |
---|---|
Starea livrării |
Prelucrarea profilurilor |
Dimensiune raster [mm] |
45 |
Canelură profil |
10 |
Secțiune transversală |
45x60 |
Caneluri deschise |
4 |
Dimensiuni |
45x60 |
Tipul profilului |
Standard |
Culoare |
Natur |
Lungime minimă [L min] [mm] |
180 |
Unitate de ambalare |
1 |
Lungime maximă [L max] [mm] |
6000 |
Moment de inerție al suprafeței în direcția X [lx] [cm⁴] |
37.2 |
Suprafață profil [A] [cm²] |
11 |
Moment de rezistență în direcția Y [Wy] [cm³] |
10.1 |
Moment de inerție al suprafeței în direcția Y [ly] [cm⁴] |
22.7 |
Moment de inerție la torsiune [It] [cm⁴] |
6.7 |
Moment de rezistență în direcția X [Wx] [cm³] |
12.4 |
Masa [m] |
3 |
Cuplu de rezistență la torsiune [Wt] [cm³] |
4.09 |
Material |
Aluminiu, eloxat |
Prelucrarea profilurilor |
D9,8, D17: În caneluri B/D,D9,8V, D17V: În caneluri A/C,LF: În caneluri A/C,F1: În canelură A |
Accesorii recomandate |
Capișon de acoperire 45x60, negru,Capișon de acoperire 45x60, gri,Capișon de acoperire cu orificiu 45x60, negru,Capișon de acoperire cu orificiu 45x60, gri |
Greutate [kg] |
0 |
Tip document | Link pt. descărcare |
---|---|
Fișă tehnică | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842990575 |
Link pt. descărcare |
---|
3D CAD |
3842548802
Capișon de acoperire cu orificiu 45x60, gri
Preţ la cerere3842548803
Capișon de acoperire cu orificiu 45x60, negru
Preţ la cerere