Selectează locația
Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăSelectează locația
Profil contrafișă 45x45, 20xL=6070mm
Caracteristici produs | |
---|---|
Starea livrării |
Unitate de ambalare cu lungime standard |
Dimensiune raster [mm] |
45 |
Secțiune transversală |
45x45 |
Canelură profil |
10 |
Caneluri deschise |
4 |
ESD |
da |
Dimensiuni |
45x45 |
Tipul profilului |
Standard |
Culoare |
Natur |
Unitate de livrare |
20 |
Suprafață profil [A] [cm²] |
7.5 |
Moment de rezistență în direcția Y [Wy] [cm³] |
6.1 |
Moment de inerție al suprafeței în direcția Y [ly] [cm⁴] |
13.8 |
Moment de inerție la torsiune [It] [cm⁴] |
2.65 |
Moment de rezistență în direcția X [Wx] [cm³] |
6.1 |
Masa [m] |
2 |
Lungime [L] |
6070 |
Moment de inerție al suprafeței în direcția X [lx] [cm⁴] |
13.8 |
Material |
Aluminiu, eloxat |
Cuplu de rezistență la torsiune [Wt] [cm³] |
0.96 |
Accesorii recomandate |
Capișon de acoperire 45x45, gri,Capișon de acoperire 45x45, negru,Capișon de acoperire cu orificiu 45x45, gri,Capișon de acoperire cu orificiu 45x45, negru |
Greutate [kg] |
248 |
Tip document | Link pt. descărcare |
---|---|
Fișă tehnică | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842553614 |
Link pt. descărcare |
---|
3D CAD |
3842548796
Capișon de acoperire cu orificiu 45x45, gri
Preţ la cerere3842548797
Capișon de acoperire cu orificiu 45x45, negru
Preţ la cerere