Selectează locația
Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăSelectează locația
Piesă intermediară pentru canelură 10 mm
Caracteristici produs | |
---|---|
Canelură profil |
8; 10 |
Culoare |
Negru |
Unitate de ambalare |
100 |
Material |
PA |
Greutate [kg] |
0.01 |
Tip document | Link pt. descărcare |
---|---|
Fișă tehnică | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523537 |
Link pt. descărcare |
---|
3D CAD |