Select your location
Setores
OverviewService
OverviewCarreiras
OverviewEmpresa
OverviewTreinamentos
OverviewGrupos de Produtos
OvervieweConfigurators e ferramentas
OverviewHidráulica para Aplicações Offshore
OverviewSelect your location
Connection cable M12 plug, straight, M12 socket, straight
Product attributes | |
---|---|
Length [L] |
0.5 |
Weight [kg] |
0.05 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842406193 |