Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodne odblokowanie przepływu oleju wg symbolu hydraulicznego
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Rodzina produktów |
Z2S6 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
350 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
80 |
Symbol graficzny suwaka |
A1 → A2 |
Typ przyłączenia |
Płyta pośrednia |
Wielkość nominalna |
6 |
Rodzaj sterowania |
ze sterowaniem mechanicznym |
Liczba przyłączy |
4 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Uszczelnienia |
NBR |
Masa [kg] |
0.8 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | cab934cd-e159-4d7a-8f30-e7a562b20c13 |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |