Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodne ograniczenie natężenia przepływu na wybranym przyłączu do wartości ustawień.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
Gwint rurowy G3/4 ISO 228-1 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
350 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
180 |
Symbol graficzny suwaka |
A → B |
Typ przyłączenia |
Przyłącze gwintowane |
Wielkość nominalna |
16 |
Rodzaj sterowania |
ze sterowaniem mechanicznym |
Liczba przyłączy |
2 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Uszczelnienia |
FKM |
Masa [kg] |
1.26 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | a25950a9-63d5-480d-a686-fbdc8a2f975c |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |