Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna redukcja ciśnienia na podstawie sygnału wartości zadanej.

  • Zawór suwakowy
  • Bezpośredniego działania
  • Zakres ustawień ciśnienia do 25 barów
  • Z blokowanym zespołem ręcznego przesterowania, przycisk grzybkowy

Cechy produktów

Schemat przyłączy

ISO 4401-03-02-0-05

Rodzina produktów

3DREP(E)6

Maks. ciśnienie robocze. [bar]

100

Maks. natężenie przepływu [l/min]

15

Symbol graficzny suwaka

P → A, P → B / A → T, B → T

Typ przyłączenia

Montaż na płycie

Wielkość nominalna

6

Rodzaj sterowania

Elektryczny z zewnętrzną elektroniką

Liczba przyłączy

4

Liczba pozycji suwaka

3

Napięcie zasilające

24 VDC

Wtyczka elektryczna

Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE)

Opis przyłącza elektrycznego

Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) według EN 175301-803

Ciecz hydrauliczna

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Uszczelnienia

NBR

Masa [kg]

2.45

Typ dokumentu Łącze do pobierania
Karta katalogowa a0b05eb1-992b-484e-b811-622edf9059c5
Instrukcja obsługi c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0

Sprawdź części zamienne tego produktu w Katalogu Części Zamiennych

Otwórz katalog

Akcesoria