Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna redukcja ciśnienia na podstawie sygnału wartości zadanej.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Rodzina produktów |
(Z)DRE(E) |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
30 |
Symbol graficzny suwaka |
P2 → P1 |
Typ przyłączenia |
Płyta pośrednia |
Wielkość nominalna |
6 |
Rodzaj sterowania |
Elektryczny ze zintegrowanym układem elektronicznym |
Liczba przyłączy |
4 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Napięcie zasilające |
24 VDC |
Wtyczka elektryczna |
Wtyk przyrządowy, 4-biegunowy, M12x1, kodowanie A |
Opis przyłącza elektrycznego |
Wtyk przyrządowy 4-biegunowy, M12 x 1, kodowanie A według EN 61076-2-101 |
Łączność |
Analogowe, wartość zadana 4 … 20 mA |
Opis zgodności |
CE – kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Uszczelnienia |
FKM |
Masa [kg] |
1.84 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | 4f375ec1-5d4f-4d51-9803-a03a69a16015 |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |
R900082899
Kontrawtyk, wtyk 3-biegunowy (2 + PE) EN 175301-803
Zapytaj o cenę