Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodne dołączanie ciśnienia do wartości ustawień.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 5781 |
Rodzina produktów |
DZ10,20,30 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
600 |
Symbol graficzny suwaka |
A → B, A → X, A → Y |
Typ przyłączenia |
Montaż na płycie |
Wielkość nominalna |
20 |
Rodzaj sterowania |
ze sterowaniem hydraulicznym |
Liczba przyłączy |
4 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Uszczelnienia |
NBR |
Masa [kg] |
5.36 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | e2b855ba-1b43-4144-a5ec-88d7baeed138 |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |