Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Cechy produktów | |
---|---|
Klasyfikacja rodziny produktów |
Proporcjonalny zawór redukcyjny, sterowany bezpośrednio, charakterystyka rosnąca |
Rodzaj rodziny produktów |
FTDRE |
Liczba przyłączy |
3 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
100 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
5 |
Pozycja normalna |
Bezprądowo zamknięte |
Suwak stożka zaworu |
Typ suwaka |
Typ przyłączenia |
Zawór wkręcany |
Sterowane bezpośrednio – pośrednio |
Sterowany bezpośrednio |
Gniazdo zaworu |
M22x1,5 |
Znamionowe natężenie przepływu [l/min] |
5 |
Rodzaj sterowania |
Elektroproporcjonalny |
Zintegrowana cewka |
Zintegrowana cewka |
Napięcie zasilające |
12 V DC |
Wtyczka elektryczna |
Niemiecki DT04-2P |
Maksymalne ciśnienie nastawcze [bar] |
30 |
Materiał uszczelnienia |
FKM |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Rodzina produktów |
Redukcja i ograniczanie ciśnienia |
Rodzaj produktu |
FTDRE |
Masa [kg] |
0.19 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=58038 |