Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna redukcja ciśnienia na podstawie sygnału wartości zadanej.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Rodzina produktów |
3DRE(M)(E) |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
300 |
Symbol graficzny suwaka |
P → A |
Typ przyłączenia |
Montaż na płycie |
Wielkość nominalna |
16 |
Rodzaj sterowania |
Elektryczny z zewnętrzną elektroniką |
Liczba przyłączy |
4 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Napięcie zasilające |
24 VDC |
Wtyczka elektryczna |
Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) |
Opis przyłącza elektrycznego |
Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) według EN 175301-803 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Uszczelnienia |
FKM |
Masa [kg] |
10.02 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | 2634f0f6-c956-46d8-b5b9-fdd45624a5eb |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |
Łącze do pobierania |
---|
3D CAD |
R901017011
Kontrawtyk, 3-biegunowy (2 + PE) EN 175301-803, bez okablowania, czarny
Zapytaj o cenęR901017010
Kontrawtyk, 3-biegunowy (2 + PE) EN 175301-803, bez okablowania, szary
Zapytaj o cenęR901439036
Wzmacniacz zaworowy do zaworów proporcjonalnych z 1 elektromagnesem, bez sprzężenia zwrotnego
Zapytaj o cenęR901439034
Wzmacniacz zaworowy do zaworów proporcjonalnych z 1 elektromagnesem, bez sprzężenia zwrotnego
Zapytaj o cenę