• Maksymalne ciśnienie robocze 100 barów (1450 psi)
  • Maksymalny przepływ 6 l/min (2 gpm)
  • Gniazdo zaworu Ø16
  • Zawory wkręcane

Cechy produktów

Klasyfikacja rodziny produktów

Proporcjonalne zawory redukcyjne

Rodzaj rodziny produktów

DRE 4K

Rodzina produktów

DRE4K

Maks. ciśnienie robocze. [bar]

100

Liczba przyłączy

3

Maks. natężenie przepływu [l/min]

6

Pozycja normalna

Bezprądowo zamknięte

Suwak stożka zaworu

Typ suwaka

Sterowane bezpośrednio – pośrednio

Sterowany bezpośrednio

Typ przyłączenia

Zawór wkręcany

Gniazdo zaworu

Ø16

Znamionowe natężenie przepływu [l/min]

6

Rodzaj sterowania

Elektroproporcjonalny

Zintegrowana cewka

Zintegrowana cewka

Napięcie zasilające

24 V DC

Wtyczka elektryczna

Przyłącze przewodu za pośrednictwem skrzynki zaciskowej z zabezpieczeniem przed wodą morską

Materiał uszczelnienia

NBR

Ciecz hydrauliczna

HL,HLP

Rodzaj produktu

DRE 4K

Rodzina produktów

Redukcja

Masa [kg]

0.62

Sprawdź części zamienne tego produktu w Katalogu Części Zamiennych

Otwórz katalog