Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna redukcja ciśnienia na podstawie sygnału wartości zadanej.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 5781 |
Rodzina produktów |
DRE(M)(E)10,20 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
300 |
Symbol graficzny suwaka |
B → A |
Typ przyłączenia |
Montaż na płycie |
Wielkość nominalna |
25 |
Rodzaj sterowania |
Elektryczny ze zintegrowanym układem elektronicznym |
Liczba przyłączy |
3 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Napięcie zasilające |
24 VDC |
Wtyczka elektryczna |
Wtyk przyrządowy 7-biegunowy (6 + PE) |
Opis przyłącza elektrycznego |
Wtyk przyrządowy 7-biegunowy (6 + PE) według EN 175201-804 |
Łączność |
Analogowa, wartość zadana 0 … 10 V |
Opis zgodności |
CE wg dyrektywy EMC 2014/30/UE |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Uszczelnienia |
FKM |
Masa [kg] |
6.14 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | 288da088-a8cd-4072-ad60-e314c7d34e3a |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |
R900021267
Kontrawtyk, wtyk 7-biegunowy (6 + PE) EN 175301-804
Zapytaj o cenęR900217845
Kontrawtyk, wtyk 7-biegunowy (6 + PE) EN 175301-804
Zapytaj o cenę