Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna redukcja ciśnienia na podstawie sygnału wartości zadanej.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 5781 |
Rodzina produktów |
DRG |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
300 |
Symbol graficzny suwaka |
B → A |
Typ przyłączenia |
Montaż na płycie |
Wielkość nominalna |
32 |
Rodzaj sterowania |
Elektryczny z zewnętrzną elektroniką |
Liczba przyłączy |
3 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Napięcie zasilające |
24 VDC |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Uszczelnienia |
NBR |
Masa [kg] |
13.3 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | b78586e6-f682-403a-b265-f1e03e98b829 |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |