Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna redukcja ciśnienia do wartości ustawień.
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 5781-06-07-0-16 |
Rodzina produktów |
DR10,25 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
80 |
Symbol graficzny suwaka |
P → A |
Typ przyłączenia |
Montaż na płycie |
Wielkość nominalna |
10 |
Rodzaj sterowania |
ze sterowaniem mechanicznym |
Liczba przyłączy |
3 |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Uszczelnienia |
NBR |
Masa [kg] |
3.54 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | 3daf5578-1175-4499-9934-f59dee673b3d |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |