Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Cechy produktów | |
---|---|
Klasyfikacja rodziny produktów |
Zawory zwrotne, wersja gniazdowa z otworem gwintowanym |
Rodzaj rodziny produktów |
CA |
Rodzina produktów |
CA |
Liczba przyłączy |
2 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
250 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
100 |
Suwak stożka zaworu |
Wersja gniazdowa |
Sterowane bezpośrednio – pośrednio |
Sterowany bezpośrednio |
Typ przyłączenia |
Przyłącze gwintowane |
Znamionowe natężenie przepływu [l/min] |
100 |
Ustawienie ciśnienia [bar] |
4 |
Przyłącza |
G 3/4 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP |
Masa [kg] |
0.51 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-35 |