Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Cechy produktów | |
---|---|
Klasyfikacja rodziny produktów |
Zawory zwrotne, zawory do wbudowania wykonane jako zabezpieczenie przed pęknięciem rury, z otworem gwintowanym z gwintem zewnętrznym |
Rodzaj rodziny produktów |
VPN |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
315 |
Liczba przyłączy |
2 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
80 |
Pozycje |
2 |
Pozycja normalna |
Bezprądowo otwarte |
Suwak stożka zaworu |
Wersja gniazdowa |
Sterowane bezpośrednio – pośrednio |
Sterowane pośrednio |
Typ przyłączenia |
Przyłącze gwintowane |
Znamionowe natężenie przepływu [l/min] |
80 |
Przyłącza |
G 1/2 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP |
Masa [kg] |
0.2 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-88 |