Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Cechy produktów | |
---|---|
Klasyfikacja rodziny produktów |
Rozdzielacz suwakowy, sterowany bezpośrednio, zewnętrzne sterowanie wstępne, wewnętrzny przewód przecieku |
Rodzaj rodziny produktów |
VDSB |
Rodzina produktów |
VDSB-10A |
Liczba przyłączy |
3 |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
350 |
Pozycje |
2 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
50 |
Pozycja normalna |
Bezprądowo otwarte |
Suwak stożka zaworu |
Typ suwaka |
Typ przyłączenia |
Zawór wkręcany |
Sterowane bezpośrednio – pośrednio |
Sterowane pośrednio zewnętrznie |
Gniazdo zaworu |
CA-10A-3N |
Znamionowe natężenie przepływu [l/min] |
50 |
Ustawienie ciśnienia [bar] |
11.5 |
Ustawienie wstępne ciśnienia |
Z ustawieniem wstępnym ciśnienia |
Rodzaj odpływu |
Wewnętrzny przewód przecieku |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP |
Rodzina produktów |
2-drogowe |
Rodzaj produktu |
VDSB |
Masa [kg] |
0.28 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-84 |