Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Przemysłowy zawór hydrauliczny do wysokiego przedziału mocy. Niezawodna zmiana kierunku przepływu oleju zgodnie z symbolem hydraulicznym
Cechy produktów | |
---|---|
Schemat przyłączy |
ISO 7368 |
Rodzina produktów |
LC |
Maks. ciśnienie robocze. [bar] |
420 |
Maks. natężenie przepływu [l/min] |
13000 |
Symbol graficzny suwaka |
Symbol B40E |
Typ przyłączenia |
Zawór do wbudowania |
Wielkość nominalna |
100 |
Rodzaj sterowania |
ze sterowaniem hydraulicznym |
Liczba pozycji suwaka |
2 |
Opis przyłącza elektrycznego |
Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) według EN 175301-803 |
Ciecz hydrauliczna |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Uszczelnienia |
NBR |
Masa [kg] |
23.8 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8 |
Instrukcja obsługi | c166e835-da18-4827-b007-0df8bfb85ed0 |