Nakrętki rowkowe NMA do łożyskowań stałych 20 x 1 mm
Cechy produktów | |
---|---|
Wielkość nominalna [mm] |
NMA 20x1 |
Moment dokręcania [Nm] |
18 |
Wymiar zewnętrzny D [mm] |
38 |
Masa m (g) [g] |
130 |
Masa [kg] |
0.09 |
Wskazówka, rozmiar |
Z 4 segmentami |
Wymiar B [mm] |
18 |
Wymiar c [mm] |
5 |
Wymiar D [mm] |
38 |
Wymiar e [mm] |
31 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | 8516e0f6-8d8e-47ec-9777-b3af5bac1d2a |
Instrukcja obsługi | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |
Sprawdź części zamienne tego produktu w Katalogu Części Zamiennych