Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Cechy produktów | |
---|---|
Mechaniczny osprzęt do osi liniowych |
Złącze |
Wymiar zewnętrzny D [mm] |
41 |
Masa [kg] |
0.18 |
Kompatybilne |
FMB-080, FMB-110 |
Wymiar B [mm] |
1 |
Wymiar C [mm] |
35,29 |
Wymiar D [mm] |
41 |
Wymiar d [mm] |
20 |
Wymiar D1 [mm] |
35 |
Wymiar D2 [mm] |
20 |
Wymiar DH [mm] |
41 |
Wymiar E [mm] |
16 |
Wymiar L |
69 |
Wymiar L1 |
28 |
Wymiar L2 [mm] |
25 |
Wymiar N [mm] |
20 |
Wymiar S [mm] |
9 |