Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Profil odcinka VFplus AL otwarty, L3000
Cechy produktów | |
---|---|
Stan dostawy |
Jednostka opakowania o długości standardowej |
Rowek profilowy |
10 |
Kolor |
W kolorze naturalnym |
Jednostka dostawy |
2 |
Wskazówka dotycząca dostawy |
Niezmontowany |
Geometryczny moment bezwładności w kierunku Y [ly] [cm⁴] |
3.45 |
Masa [m] |
1.1 |
Długość [L] |
3000 |
Geometryczny moment bezwładności w kierunku X [lx] [cm⁴] |
11.22 |
Materiał |
Aluminium, eloksalowane |
Rozmiar [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Wymagane akcesoria |
Listwa ślizgowa; łącznik profilu; łącznik poprzeczny; profil podporowy od rozmiaru 160 |
Zalecane akcesoria |
Profil zakrywający |
Masa [kg] |
3.4 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546670 |