Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Mieszek falisty (standardowy) do prowadnic szynowych kulkowych
Typ 2: Z ramą mocującą i blachą końcową
Rozmiar = 45
Cechy produktów | |
---|---|
Akcesoria dla |
Wózek prowadzący |
Wielkość nominalna [mm] |
45 |
Wysokość wózka prowadzącego z szyną prowadzącą [mm] |
60 |
Masa [kg] |
0.2 |
Wskazówka, współczynnik U |
Współczynnik obliczeniowy (patrz Wskazówki dotyczące projektowania) |
Typ |
Typ 2 |
Wymiar A4 [mm] |
83 |
Wymiar B3 [mm] |
12 |
Wymiar H [mm] |
60 |
Wymiar H3 [mm] |
49 |
Wymiar H4 [mm] |
59 |
Wymiar K3 [mm] |
8 |
Wymiar W [mm] |
26.9 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Instrukcja obsługi | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |