Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
R901059676 , SYDFEE-2X/100R-PSA12KD5-0000-A0A1VX3-002 , R901059677 , SYDFEE-2X/071R-PRA12N00-0000-A0A1VX3-002
Productkenmerken | |
---|---|
Displacement type |
variable |
Operating pressure, max. [bar] |
280 |
Controls |
On-board electronics |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
Connector, 12-pole (11 + PE) |
Electrical connection description |
Connector 12-pole (11 + PE) according to EN 175201-804 |
Connectivity |
Analog |
Through-drive |
without |
Direction of rotation |
clockwise rotation |
Shaft end |
Geared shaft (S) |
Mounting flange |
ISO 2-hole |
Hydraulic fluid |
HLP |
Seals |
FKM |
Weight [kg] |
108 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Handleiding | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |
R900032356
Cable set, connector 12-pole (11 + PE), 5 m
Prijs op aanvraagR900860399
Cable set, connector 12-pole (11 + PE), 20 m
Prijs op aanvraag