Potentialfix
Productkenmerken | |
---|---|
Profile slot |
10 |
ESD |
yes |
Packaging unit |
1 |
Material information |
Bracket: Aluminum,Fastening material: Steel, galvanized |
Fastening material |
1x countersunk screw DIN7991,M5x16,1x serrated washer DIN6798-V5.3,1x T-nut groove 10 M5,1x flattened round head screw ISO7380-M6x16 |
Scope of delivery |
Incl. fastening material |
Material |
Aluminum |
Weight [kg] |
0.03 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842536320 |
Voor dit product zijn er overeenkomstige onderdelen in onze onderdelen catalogus.