Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Adjusted to valves. Short commissioning time.
Productkenmerken | |
---|---|
Product family |
VT-SSBA1-PWM |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
Connection cable with open cable ends |
Connectivity |
Switching signal |
Conformity description |
CE – electro-magnetic compatibility 2014/30/EU |
Design |
Connector |
Weight [kg] |
0.36 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | 2902f736-2310-430e-ad30-0cd2525fd2ec |
Handleiding | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |