Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Productkenmerken | |
---|---|
Mechanical accessories for electromechanical cylinders |
Screw plug for cover |
Nominal size [mm] |
80/100 |
Weight [kg] |
0.03 |
Dimension A thread diameter |
M10 |
Dimension B [mm] |
29 |
Dimension C [mm] |
8.5 |
Dimension D width across flats |
SW 16 |
Dimension E [mm] |
22 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca |
Handleiding | 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466 |